Rýchla výmena snímačov a rýchle uvedenie do prevádzky
Senzory IO-Link
IO-Link umožňuje rýchlu a bezchybnú výmenu snímačov a rýchle uvedenie do prevádzky. Keďže parametre vymeneného snímača IO-Link sa automaticky zapíšu do nového snímača prostredníctvom nadradenej jednotky IO-Link alebo riadiacej jednotky, môžete výrazne skrátiť prestoje. Procesy uvedenia do prevádzky, zmeny formátu alebo zmeny receptúr je možné riešiť centrálne prostredníctvom funkčných blokov riadiacej jednotky, čo ušetrí čas a minimalizuje chyby. Ďalšia výhoda pre vás: Zariadenia IO-Link sa nemôžu zameniť pretože ich možno automaticky identifikovať prostredníctvom IO-Link rozhrania.
Špeciálne funkcie
- Rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná inštalácia pomocou troj- alebo štvoržilových káblov v súlade s priemyselnými normami
- Zhromažďovanie údajov o procesoch, udalostiach a službách
- Master alebo kontrolér môže ukladať parametre pre neskoršiu výmenu náhradného zariadenia
- Condition Monitoring funkcie vo vybraných snímačoch
Odporúčané produkty na rýchlu výmenu snímačov
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link s puzdrom PA
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- PA, Transparent
- Rozmer
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
moduly BNI pre Profinet s puzdrom PPS
- Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Plastic
- Rozmer
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.3
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Spínací prúd
- 16x 2 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 6.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 8 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
moduly BNI pre Profinet
- Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
moduly BNI pre EtherCAT
- Rozhranie
- EtherCAT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics