Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inkrementálny systém merania vzdialenosti a uhla

Magneticky kódované snímače

K dispozícii v:

4 Séria

Inkrementálne snímače Balluff sú vhodné na takmer akúkoľvek dĺžku merania a umožňujú presné inkrementálne meranie polohy v širokom spektre priemyselných aplikácií. Poskytujú spoľahlivé informácie o polohe a rýchlosti a sú vhodné najmä na riadenie dynamického pohybu.

Pre špeciálne aplikácie je možné realizovať aj inkrementálne meranie uhla. To sa vykonáva výlučne pomocou magneticky kódovanej magnetickej pásky, ktorá je určená na väčšie polomery. Vďaka tomu je systém vhodný pre rotačné aplikácie s veľkým priemerom, kde sa vyžaduje presné meranie polohy otáčania. Klasické inkrementálne snímače uhla pre malé priemery nie sú súčasťou tohto portfólia.

Špeciálne vlastnosti

  • Presné inkrementálne meranie lineárneho posunu pre takmer akúkoľvek dĺžku merania
  • Inkrementálne meranie uhla výlučne s magnetickou páskou, vhodné pre veľké polomery
  • Vysoká dostupnosť systému vďaka dlhodobo stabilnej magnetickej páske s technológiou Permagnet®
  • Odolné kovové alebo plastové puzdro s dlhou životnosťou
  • Priestorovo úsporný dizajn podporuje jednoduchú integráciu
  • Dĺžky merania je možné podľa potreby predĺžiť, a to aj nad 100 metrov
  • Voľne konfigurovateľné referenčné body
  • Flexibilný systém, vhodný aj pre zakrivené dráhy

4 Séria

Séria
Referenčný signál Rozhranie Absolútne rozlíšenie Čítať vzdialenosť Prevádzkové napätie Ub Materiál puzdra Typ pripojenia Stupeň krytia IP Schválenie/zhoda
Činnosti
without reference signal, Pole-periodic Digital A/B (RS422), Digital A/B (HTL) 10 µm, 100 µm, 50 µm, 500 µm 0.01...6.5 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Plastic Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
one reference point, Pole-periodic, without reference signal Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
one reference point, Pole-periodic, without reference signal Digital A/B (RS422), Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cable, Cable with connector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digital A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Plastic Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať