Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Magneticky kódované odmeriavacie pásky a kotúče

Magneticky kódované snímače

K dispozícii v:

14 Verzie

Magneticky kódované meracie prvky Balluff sa vďaka svojej kompaktnej konštrukcii dajú využiť v rôznych aplikáciách. Umožňujú veľmi presné meranie polohy a zároveň sú mimoriadne odolné voči poškodenie a vplyvu prostredia. Portfólio zahŕňa širokú škálu magnetických kotúčov s rôznymi priemermi, ako aj pásky v rôznych dĺžkach, takže určite nájdete správne riešenie pre svoju aplikáciu.

Špeciálne funkcie

  • priestorovo nenáročný, ľahko integrovateľný
  • veľký výber priemerov a dĺžok
  • vysoké rozlíšenie, presné absolútne meranie
  • robustný, odolný voči znečisteniu, trvanlivý
  • vynikajúci pomer ceny a výkonu a krátke dodacie lehoty

Dostupnosť

Cena

14 Výsledky

Objednávkový kód Cena Series Pole width Length Width Height
Činnosti

BML04YM

BML-M02-A33-A3-M0102-F
M02 1 mm 1024 mm 10 mm 1.55 mm

BML002R

BML-M21-I40-A0-M048/006-R0
126.74 EUR M21 5 mm 16 mm

BML04P4

BML-M02-A55-A0-M0100-E
M02 2 mm 1 m 10 mm 1.55 mm

BML08AE

BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0018
DSS 1.5 mm 6 mm

BML - Magnetic disc - Absolute Nonius code

BML - Magnetic disc - Absolute Nonius code
Configurable product

BML039K

BML-M02-A33-A3-M0028-C
147.63 EUR M02 1 mm 283 mm 10 mm 1.55 mm

BML0699

BML-M07-I68-A0-M1000-R0000
665.28 EUR M07 10 mm 10 m 10 mm 1.43 mm

BML039J

BML-M02-A33-A3-M0009-A
99.54 EUR M02 1 mm 91 mm 10 mm 1.55 mm

BML070K

BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
1596.84 EUR M07 10 mm 24 m 10 mm 1.43 mm

BML074H

BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
TSC 2 mm 24 m 10 mm 1.55 mm