Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Digitálny indikátor polohy

Intuitívny. S vysokým krytím, vhodný do wasdown prostredia. S rozšírenými funkciami IO-Link.

Balluff digitálny indikátor polohy ustanovuje nové štandardy v oblasti intuitívneho a jednoznačného navádzania užívateľa. Digitálny displej odolá aj oplachu a umývaniu linky, má veľký počet zabudovaných snímačov podporovaných rozšírenými funkciami s IO-Link rozhraním. Rozsah možného použitia digitálneho indikátora preto prakticky nemá žiadne obmedzenia Od klasických obrábacích strojov a automatizačnej techniky až po náročné aplikácie v potravinárskom a nápojovom sektore priemyslu - rýchlo a spoľahlivo spracujete širokú škálu malosériových produktov. Naše indikátory polohy zvyšujú flexibilitu a využiteľnosť strojov vďaka jednoduchým a presným poloautomatickým zmenám formátu.

Naše portfólio digitálnych indikátorov polohy

Najdôležitejšie funkcie a výhody

  • Jednoduché používanie vďaka intuitívnemu navádzaniu obsluhy
  • Zmeny formátu možno vykonávať rýchlo a spoľahlivo, čím sa predchádza chybám, a tým sa skracuje čas spustenia, odstávky stroja a prestoje vašich strojov
  • Vysoká efektivita vďaka štandardizovaným dátovým profilom
  • Hodnoty polohy sa nestratia v prípade výpadku elektrického prúdu
  • Umývateľné washdown puzdro umožňuje prevádzku bez dodatočných ochranných opatrení
  • Súčasť inteligentného systému monitorovania automatizácie (SAMS) s rozšírenými funkciami IO-Link
  • Interná diagnostika prostredníctvom monitorovania teploty, vibrácií a vlhkosti (Condition Monitoring)
  • Vysoká spoľahlivosť aj v náročných podmienkach prostredia; krytie presahuje stupeň IP69K
  • Bezúdržbový

Príklady použitia

Príklady aplikácií z rôznych priemyselných odvetví demonštrujú široké možnosti využitia digitálnych indikátorov polohy. Umožňujú presné a bezpečné nastavenie formátu na strojoch a systémoch - sú vhodné pre častú zmenu výroby a malé série. Vďaka jednoznačnej signalizácii obsluhe podporujú užívateľa pri rýchlych a spoľahlivých zmenách výroby. Vďaka komunikácii cez IO-Link rozhranie a inteligentným funkciám pracujú efektívne a spoľahlivo a pomáhajú znižovať prestoje vo výrobe. Spĺňajú preto širokú škálu požiadaviek kladených na moderné a flexibilné výrobné procesy.

Výroba batérií: Riadené nastavenie polohy valca počas kalandrovania

Digitálny indikátor polohy BDG s intuitívnym užívateľským rozhraním vás podporuje pri poloautomatickej zmene formátu. Umožňuje rýchle a presné nastavenie polohy valca, takže stroje možno efektívne prispôsobiť rôznym veľkostiam šarží. Kontrolka chodu vedie pri otáčaní kolieska a jednoznačne indikuje cieľovú hodnotu. Systém ponúka navyše inteligentné funkcie, ako je monitorovanie vnútornej teploty a relatívnej vlhkosti, ktoré podporujú bezpečnosť a spoľahlivosť počas prevádzky.

Odbornosť a poradenstvo - kontaktujte nás

Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť a poradiť. Ak si nie ste istí, ktorý snímač je najvhodnejší pre vaše požiadavky, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás!

Intuitívnejšie ako kedykoľvek predtým: digitálny displej minimalizuje stratu produktivity

Digitálny indikátor polohy Balluff (BDG DA160) tvorí spolu s riadiacou jednotkou stroja intuitívny a moderný polohovací systém, určený pre vaše stroje a systémy. BDG DA160 je absolútny digitálny indikátor polohy s integrovaným rozhraním IO-Link a dutým hriadeľom, určený na priamu montáž na hriadeľ. V závislosti od požiadaviek a oblasti použitia možno použiť rôzne indikátory polohy. Môžete si vybrať medzi verziami indikátora s číselným zobrazením polohy alebo bez neho. Naše indikátory polohy možno inštalovať priamo do nových systémov alebo dodatočne namontovať do existujúcich strojov. Na odmeranie presnej polohy počas niekoľkých otáčok vretena sa používa magneticky kódovaný merací systém. Meranie je zabezpečené aj bez externého napájania a hodnoty sú stále uložené v pamäti, takže sa zachovajú aj v prípade výpadku napájania.

Prelomové intuitívne navádzanie užívateľa dopomáha k rýchlemu a spoľahlivému nastaveniu formátu a zvyšuje efektivitu elimináciou prestojov a porúch.

Navrhnuté pre komfort užívateľa: navádzanie užívateľa, ktoré zodpovedá svojmu názvu

Digitálny displej bol od základu vyvinutý so zameraním na užívateľa. Aplikačné štúdie ukázali, že iné displeje často nie sú dostatočne intuitívne a v dôsledku toho pri obsluhe strojov ľahko a príliš často dochádza k chybám. Preto Balluff úplne prepracoval navádzanie obsluhy indikátora a navrhol ich od základu s cieľom znížiť počet chýb na absolútne minimum. S týmto cieľom boli vyvinuté digitálne indikátory polohy s jednotnou koncepciou obsluhy, konfigurácie a diagnostiky. Navádzanie užívateľa nových displejov: cieľové hodnoty s intuitívnym porovnaním so skutočným stavom, jednoznačná signalizácia kontrolkou chodu, umožňujú optimálnu podporu obsluhy pri nastavovaní a zmene formátu. Pri otáčaní hriadeľa je používateľ podrobne vedený svetelným indikátorom chodu a môže kontrolovať hodnoty na digitálnom displeji. Vďaka tomu je zmena formátu rýchlejšia a bezpečnejšia a výrazne sa skracuje čas nábehu a prestoje stroja.

Náš najpokročilejší indikátor polohy: rozšírené funkcie IO-Link podporované inteligentným systémom automatizácie a monitorovania

Spoločnosť Balluff je symbolom komplexnej filozofie automatizácie. Preto sme vyvinuli inteligentný systém automatizácie a monitorovania (SAMS): Tento systém obsahuje množstvo doplnkových funkcií a dodatočných informácií pre jednotlivé komponentov sa vyznačuje jednotnou a štandardizovanou koncepciou ovládania, konfigurácie a diagnostiky. Digitálny indikátor polohy Balluff má preto v sebe zabudovaných množstvo pokročilých senzorov. Údaje a analytické hodnoty interných snímačov sú k dispozícii prostredníctvom IO-Link rozhrania. Monitorovanie stavu zabezpečuje, že interné snímače v prípade podozrivých hodnôt včas vydajú varovanie, takže sa dá predísť poruchám systému alebo ich obmedziť na absolútne minimum. Rozsah aplikácií indikátora nie je prakticky nijako obmedzený. Od sústruhov, frézovacích strojov alebo vŕtačiek až po spracovanie a balenie potravín a nápojov.

Pripravené pre potravinársky a nápojový priemyselný sektor: Spoľahlivé a bezpečné indikátory vďaka washdown puzdru, ktoré odolá umývaniu, so zabudovanými Condition Monitoring funkciami.

Náš digitálny indikátor má odolné washdown puzdro, ktoré odolá umývaniu linky, je bezúdržbový a jeho krytie presahuje stupeň IP69K. Ponúka vysokú úroveň spoľahlivosti aj v náročných prevádzkových podmienkach. Indikátory sú preto určené do výroby s vysokými technickými požiadavkami a náročnými podmienkami prostredia, napríklad v oblasti balenia, potravinárskeho a nápojového priemyslu a kozmetiky. Integrovaný Condition Monitoring podporuje funkčnosť a spoľahlivosť digitálneho indikátora a včas upozorní napríklad na prenikajúcu vlhkosť a možnú následnú stratu produktivity. Minimalizuje neplánované prestoje a odstávky elimináciou zbytočných čistiacich cyklov.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať