Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami

Vačkové spínače

K dispozícii v:

61 Verzie

Kladiete dôraz na spoľahlivé a bezpečné spínanie dokonca aj pri zvarených kontaktoch? Potom si vybavte svoje bezpečnostné funkcie, ako núdzové vypnutie alebo obmedzenie koncovej polohy, bezpečnostnými spínačmi od spol. Balluff. Ich spínanie zabezpečuje pevné zdvíhadlo, ktoré ovláda mechanický spínací prvok s núteným odpojením. Ak sa toto zdvíhadlo ale pohne, preruší kontakt. Dobre vedieť: Počet bezpečnostných spínacích miest v radovom koncovom spínači je ľubovoľný a môžete ich kombinovať so štandardnými spínacími prvkami.

Špeciálne funkcie

  • Hodia sa pre zvarené kontakty
  • Bezpečnostná funkcia podľa STN EN 60204-1/VDE 0113 a STN EN 60947-5-1
  • Štyri konštrukčné série
  • Až 16 spínacích miest v závislosti od konštrukčnej série
  • Ľubovoľný počet bezpečnostných spínacích miest v jednom radovom koncovom spínači
  • Možnosť kombinácie bezpečnostných spínacích miest so štandardnými spínacími prvkami

Dostupnosť

61 Verzie

Objednávkový kód
Cena Pozície prepínača, počet Štýl piestu Verzia Typ pripojenia Vzdialenosť medzi polohami spínača
Činnosti
240.86 EUR
2 1-2. Switch position: Role Safety EN 60204-1 Screw terminal 16 mm
213.27 EUR
2 1-2. Switch position: Chisel Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
233.6 EUR
2 1-2. Switch position: Chisel Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
233.6 EUR
2 1-2. Switch position: Chisel Safety EN 60204-1 Screw terminal 16 mm
413.25 EUR
2 1-2. Switch position: E-chisel Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
264.75 EUR
2 1-2. Switch position: Role Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
238.36 EUR
2 1-2. Switch position: Role Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
329.42 EUR
3 1-3. Switch position: Chisel Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
372.58 EUR
3 1-3. Switch position: Roller bearing Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
437.26 EUR
4 1-4. Switch position: Role Safety EN 60204-1 Screw terminal 12 mm
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať