Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Condition Monitoring snímače

Snímače na monitorovanie podmienok

K dispozícii v:

1 Séria

Condition Monitoring snímače Balluff zaznamenávajú rôzne fyzikálne premenné - napríklad vibrácie, teplotu, vlhkosť a tlak vzduchu - spracúvajú ich a poskytujú požadované údaje riadiacemu systému vyššej úrovne prostredníctvom rozhrania IO-Link. Štandardizovaný protokol IO-Link umožňuje pohodlne parametrizovať snímače a individuálne prispôsobiť vyhodnotenie v snímači danej aplikácii. Flexibilná konfigurácia procesných údajov umožňuje voľne konfigurovať a cyklicky prenášať až 24 nameraných alebo vopred spracovaných údajov.

Naše sCondition Monitoring snímače preto významne prispievajú k efektívnej a bezproblémovej prevádzke každého systému a výrazne zvyšujú efektívitu celého systému.

Špeciálne funkcie

  • Viacero meraných veličín v jednom zariadení: vibrácie, teplota, vlhkosť, tlak vzduchu
  • Integrovaná vyhodnocovacia elektronika s konfigurovateľným predbežným spracovaním údajov
  • Rozsiahle algoritmy na monitorovanie vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu (FFT)
  • Rýchle pripojenie a jednoduchá integrácia prostredníctvom rozhrania IO-Link
  • Flexibilná konfigurácia procesných údajov na súčasný prenos až 24 rôznych procesných hodnôt
  • Funkcie na samokontrolu snímača
  • Kompaktný dizajn, vhodný na jednoduchú inštaláciu - aj na dodatočnú montáž

1 Séria

Séria
Funkcia Rozhranie Stupeň krytia IP Materiál puzdra primárny Pripojenie
Činnosti
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Contact temperature monitoring, Relative Humidity, Ambient Pressure IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull IP68, IP67, IP69K Stainless steel 1.4404 (316L), 1.4404 stainless steel Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR, Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať