Radarové senzory na detekciu objektov a meranie vzdialenosti
Radar sensors
K dispozícii v:
1 Verzie
S radarovým senzorom Balluff BRS v puzdre M30 stanovuje spoločnosť Balluff nové štandardy v oblasti priemyselných senzorov. Senzor pracuje s najnovšou 122 GHz radarovou technológiou a bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie, ktoré nebolo možné realizovať pomocou predchádzajúcich riešení, alebo len v obmedzenom rozsahu. Je to prvý radarový senzor na svete, ktorý spája výhody radarovej technológie na detekciu objektov v blízkom poli a presné meranie vzdialenosti.
Vďaka robustnému puzdru M30 s krytím IP69K a rozhraniam IO-Link a analógovému rozhraniu je radarový senzor M30 ideálne vybavený na priemyselné použitie.
Flexibilita vďaka rozhraniu IO-Link a analógovému rozhraniu
Rozhranie IO-Link umožňuje jednoduchú integráciu do moderných riadiacich systémov, flexibilnú parametrizáciu a prenos diagnostických údajov. V kombinácii s analógovým rozhraním ponúka radarový snímač M30 úplnú flexibilitu: digitálnu komunikáciu, kde je to možné, a analógové signály, kde je to potrebné.
Technické údaje a výhody radarového snímača M30
- Vysoká presnosť a rozlíšenie, ako aj vysoká selektivita medzi objektmi - spoľahlivá detekcia aj tých najmenších častí
- Frekvencia merania do 1 kHz - možnosť detekcie viac ako 100 000 objektov za hodinu
- Slepá zóna len 300 mm (v závislosti od cieľového objektu a okolitých podmienok)
- Úzky detekčný lúč len 10° (elevácia a azimut) - optimálne zameranie na cieľový objekt
- Robustné puzdro M30 s krytím IP69K - odolné aj v náročných podmienkach
- Radarový snímač s rozhraním IO-Link a analógovým rozhraním - pre maximálnu flexibilitu pri parametrizácii a výstupe
Dostupnosť
1 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Materiál puzdra | Štýl | Rozsah/rozsah merania | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|
|
401.7 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
1.4404 stainless steel PEEK |
M30x1.5 | 15000 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.