Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Objektívy s TFL závitom

Optika

K dispozícii v:

3 Verzie

Ponúkame objektívy so závitom TFL / M35, vyvinuté pre výkonné kamery a náročné požiadavky priemyselných aplikácií. Objektívy sú určené pre aplikácie s vysokým rozlíšením až do 50 megapixelov a rozlíšením 8K.

Výhody

  • Objektívy so závitom TFL / M35, vhodné pre výkonné kamery
  • Vysoké rozlíšenie - vynikajúca ostrosť obrazu až do 50 MP a 8K
  • Kompatibilita s veľkoformátovými snímačmi do rozmeru 2"
  • Veľké zväčšenie a rozsah zaostrenia až 0,1 m
  • Vyvinuté a testované pre náročné priemyselné aplikácie

3 Verzie

Objednávkový kód
Cena Max. Veľkosť snímača Rozlíšenie obrazu Ohnisková vzdialenosť Veľkosť závitu filtra Minimálna vzdialenosť objektu (MOD) Dodatočný text
Činnosti
1753.06 EUR
2" 50 MP 18 mm M77x0.75 100 mm Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
1661.39 EUR
2" 50 MP 25 mm M55x0.75 100 mm Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
1567.66 EUR
2" 50 MP 35 mm M52x0.75 100 mm Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať