Objektívy s bajonetom C
Optika

K dispozícii v:
2 Séria
Ponúkame široké portfólio objektívov s bajonetom C, ktoré pokrývajú všetky bežné ohniskové vzdialenosti.
Vlastnosti
- všetky bežné ohniskové vzdialenosti
- navrhnuté a testované pre špecifiká priemyselného prostredia
- upevňovacie skrutky pre clonu/ostrenie alebo zasúvacie clony
- varianty s krytím IP67
- dostupnosť
2 Séria
Séria
|
Max. Veľkosť snímača | Rozlíšenie obrazu | Ohnisková vzdialenosť | Veľkosť závitu filtra | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
1" | 12 MP | 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 8 mm | M27x0.5, M30.5x0.5, M55x0.75, M34x0.5 | ||
2/3", 1.1", 1/1.8", 1/1.2", 1" | 10 MP, 24 MP, 3 MP, 4 MP, 5 MP, 9 MP, 2 MP, 0.3 MP | 100 mm, 12 mm, 12.5 mm, 16 mm, 25 mm, 3.5 mm, 35 mm, 4.7 mm, 4.8 mm, 5 mm, 50 mm, 6 mm, 6.5 mm, 75 mm, 8 mm, 8.5 mm | M27x0.5, M40.5x0.5, M46x0.5, M30.5x0.5, M82x0.75, M62x0.75, M49x0.75, M35.5x0.5, M55x0.75, M25.5x0.5, M34x0.5, M46x0.75, M58x0.75, -, M35x0.5 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.