Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivá detekcia polohy piesta

Spoľahlivá detekcia polohy piesta

Naše magnetické snímače vám poskytujú vyhotovenia do priestorov so stálym, častým alebo dlhodobým výskytom výbušných prachov, plynov a výparov – stručne povedané: pre zóny Ex 0/20.

Montáž týchto snímačov je jednoduchá. Osádzajú sa do T-drážok zhora alebo sa pomocou vhodných upevňovacích uholníkov montujú aj na kruhové alebo normalizované valce.

Pomocou kábla pripojíte každý snímač rýchlo a pohodlne na vhodných odpájacích zosilňovačoch mimo zóny Ex. Tým, že kábel je v snímači pevne zaliaty, je zaručený spoľahlivý celok. Zosilňovač s reléovým výstupom slúži ako rozhranie medzi elektrickými signálmi z priestoru s nebezpečenstvom výbuchu a z bezpečného priestoru. Odpájací zosilňovač vám tiež dodá spoločnosť Balluff – spoľahlivá kvalita od jedného partnera.

  • Osvedčenia pre zónu 0 (1G) a 20 (1D)
  • Rýchle a jednoduché osadenie do T-drážky zhora, pomocou zafixovania mechanickým upnutím
  • Snímač, upevňovací uholník, ako aj odpájací zosilňovač od jedného partnera
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať