Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivé snímanie polohy

Spoľahlivé snímanie polohy

So spoločnosťou Balluff máte k dispozícii široké portfólio indukčných snímačov na polohovanie a rozpoznanie objektov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Na kontrolu koncovej polohy na hydraulických valcoch a na monitorovanie polôh ventilov si navyše môžete vybrať zo širokej škály vysokotlakových snímačov. Naše rozmanité veľkosti telies a závitov sú vhodné na použitie takmer pri všetkých montážnych podmienkach.

Niektoré z týchto snímačov sú vhodné aj do priestorov so stálym alebo veľmi častým výskytom výbušnej atmosféry. To si vyžaduje snímače so špeciálnymi bezpečnostnými parametrami. Kým tu sa spravidla používajú automaticky zabezpečené snímače, ktoré v kombinácii s vhodnými odpájacími zosilňovačmi vytvárajú spoľahlivý celok, má spoločnosť Balluff k dispozícii aj kompaktné varianty, ktoré nepotrebujú doplnkový odpájací zosilňovač a napriek tomu zaručujú potrebnú bezpečnosť.

Na optimálne riešenie požiadaviek v prostrediach s príležitostným alebo veľmi zriedkavým nebezpečenstvom výbuchu dostanete varianty pre rozličné teplotné rozsahy, ako aj celokovové varianty.

  • Osvedčenia pre zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ako aj 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
  • Odolnosť voči tlaku do 500 barov
  • Odolnosť voči vysokým teplotám do 140 °C
  • Bez opotrebovania, pretože ide o bezdotykové prvky
  • Odolnosť voči nečistotám
  • Odolnosť voči skratu
  • Široké spektrum bežných telies snímačov
  • Spoľahlivý celok vďaka použitiu dostupných odpájacích zosilňovačov a variantov káblov
  • Varianty na použitie v zónach 0 a 20 bez odpájacieho zosilňovača
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať