Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivá spätná väzba pre polohu

Spoľahlivá spätná väzba pre polohu

Mnoho aplikácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu si na spoľahlivú spätnú väzbu pre polohu vyžaduje použitie systémov na meranie pozície. Napríklad regulačné a uzatváracie armatúry pri ťažbe ropy a plynu, v rafinériách, ako aj v petrochemických závodoch.

Pre zóny Ex 0 a 1 dostanete od spoločnosti Balluff magnetostrikčné snímače na meranie pozície v rôznych tyčových vyhotoveniach. Naše verzie s tlakovzdorným telesom disponujú rôznymi výkonovými profilmi, napr. pre oblasti ohrozené plynom alebo prachom. K dispozícii máte aj varianty pre zónu Ex 2, ktoré odolajú nebezpečenstvám výbuchu, ktoré tu hrozia.

Telesá našich magnetostrikčných snímačov na meranie pozície sú robustné a tlakovzdorné. Modul elektroniky vo variante BTL J-DEXC umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu. Všetky varianty tak spĺňajú požiadavky platné pre ropný a plynárenský priemysel týkajúce sa vysokej spoľahlivosti a jednoduchého servisu.

  • IECEx, ATEX, NEC a mnohé ďalšie medzinárodné osvedčenia
  • Osvedčenia pre zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ako aj 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
  • Rozsahy merania do 7 620 mm
  • Absolútny výstupný signál s rozlíšením do 5 µm
  • Odolnosť voči tlaku do 600 barov
  • Množstvo dostupných rozhraní
  • Nízka priestorová náročnosť vďaka krátkemu telesu
  • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka nastavovaniu charakteristík

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať