Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie výšok hladiny nádrže kapacitnými snímačmi zvonka

Meranie výšok hladiny nádrže kapacitnými snímačmi zvonka

Snímanie výšok hladín v zásobníkoch, rúrach alebo nádržiach cez nekovové steny zásobníkov nie je pre naše kapacitné snímače výšky hladiny žiadny problém. Bezdotykovo a bez priameho kontaktu s médiami snímajú výšku hladiny kvapalín a sypkých materiálov a poskytujú pritom spoľahlivé výsledky. Sú vhodné na rôzne použitia, pretože sú dostupné v najrôznejších variantoch: Napríklad s mimoriadne kompaktnými a plochými valcovými, kubickými alebo diskovými púzdrami, ako aj verzie odolné proti tlaku a s najrôznejšími variantmi konektorov a káblov.

Ďalšia výhoda: Naše kapacitné snímače vybavené technológiou Balluff Smart Level merajú vždy spoľahlivo aj pri výskyte vlhkosti, peny a nalepených materiálov akéhokoľvek druhu – dokonca aj cez sklenené a plastové steny s hrúbkou 10 mm. Preto sú naše snímače ideálne riešenie na meranie výšky hladiny vodivých médií. Navyše zaručia vysokú bezpečnosť pri akejkoľvek aplikácii.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať