Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivé snímanie výšok hladín cez transparentné steny zásobníkov štrbinovými optickými závorami

Spoľahlivé snímanie výšok hladín cez transparentné steny zásobníkov štrbinovými optickými závorami

Naše štrbinové optické závory dokážu merať výšku hladiny čírych, farebných alebo zakalených kvapalín cez transparentné steny zásobníkov. Ich infračervené svetlo identifikuje všetky kvapaliny s podielom vody viac ako 15 %. Tenké usadeniny sú potláčané. Štrbinová optická závora preto dokáže registrovať medzné stavy aj v jemných, priehľadných hadičkách s malým priemerom (≤6 mm).

Parametre

  • Dĺžka 30 mm a 80 mm
  • Pripojenie: konektor M8, 3-pólový
  • Stupeň ochrany IP67
  • Spínací výstup NPN alebo PNP (vždy prepínateľný ako rozpájací a spínací kontakt)
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať