Kapasitif seviye sensörleri
Kapasitif sensörler
Uygun:
11 serisi
Konteynerlerdeki, borulardaki veya tanklardaki dolum seviyelerini temas olmadan (metalik olmayan konteyner duvarlarından) veya ortamla temas halinde tespit etmek ve izlemek mi istiyorsunuz? Kapasitif seviye sensörlerimiz için sorun değil. Granül, toz, viskoz veya sıvı ortamların ve dökme katıların seviyesini algılar ve güvenilir sonuçlar verirler.
Çok sayıda varyantta mevcut olduklarından geniş bir uygulama yelpazesi için uygundurlar. Silindirik tasarımlarda ve daldırma probları olarak, delik veya flanş montajı için ve basınca dayanıklı versiyonların yanı sıra çok çeşitli konektör ve kablo varyantları ile. Ayrıca, paslanmaz çelik, PTFE ve PEEK gibi çeşitli gövde malzemeleri mümkün olan en iyi kimyasal direnci garanti eder.
Kullanıcı olarak sizin için özellikle ilginç: Patentli Akıllı Seviye teknolojimizle donatılmış Balluff'un kapasitif sensörleri, 10 mm kalınlığa kadar cam ve plastik duvarlardan bile nem, köpük ve her türlü yapışmayı telafi eder. Bu, sensörleri iletken ortamlar için seviye sensörleri olarak ideal hale getirir. Ve yüksek uygulama güvenilirliğini garanti eder.
Özel özellikler
- Plastik granül, tahıl, yem ve odun peletlerinin, yağların, sulu sıvıların, asitlerin, alkalilerin, iletken tozların, dökme katıların vb. seviye ölçümü için.
- Geniş tasarım ve gövde malzemesi seçeneklerinin yanı sıra düşük maliyetli versiyonlar
- IO-Link üzerinden de basit ayarlama ve ayarlama
- Birikme, köpük ve nemi dengelemek için patentli Akıllı Seviye teknolojisi
11 serisi
|
modeli serisi
|
Bağlantı tipi | Birincil Dış gövde malzemesi | Maksimum aralık | Kablo uzunluğu L | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|
| Konnektörlü kablo | PET | 0.3 m | |||
| Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | ||
| Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik | 8 mm | 0.5 m, 2 m | ||
| Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik | 15 mm | 1.5 m, 2 m | ||
| Kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik | 30 mm | 2 m, 5 m | ||
| Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | ||
| Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301) | 4 mm | 2 m | ||
| Kablo, Konnektörlü kablo | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | ||
| Kablo, Konnektörlü kablo | PP | 12 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | ||
| Kablo, Konnektörlü kablo, Kıskaçlı terminal, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301), 1.4305 paslanmaz çelik, PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | |||
| Konnektör | POM | 15 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.