Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kapasitif seviye sensörleri

Kapasitif sensörler

Uygun:

11 serisi

Konteynerlerdeki, borulardaki veya tanklardaki dolum seviyelerini temas olmadan (metalik olmayan konteyner duvarlarından) veya ortamla temas halinde tespit etmek ve izlemek mi istiyorsunuz? Kapasitif seviye sensörlerimiz için sorun değil. Granül, toz, viskoz veya sıvı ortamların ve dökme katıların seviyesini algılar ve güvenilir sonuçlar verirler.

Çok sayıda varyantta mevcut olduklarından geniş bir uygulama yelpazesi için uygundurlar. Silindirik tasarımlarda ve daldırma probları olarak, delik veya flanş montajı için ve basınca dayanıklı versiyonların yanı sıra çok çeşitli konektör ve kablo varyantları ile. Ayrıca, paslanmaz çelik, PTFE ve PEEK gibi çeşitli gövde malzemeleri mümkün olan en iyi kimyasal direnci garanti eder.

Kullanıcı olarak sizin için özellikle ilginç: Patentli Akıllı Seviye teknolojimizle donatılmış Balluff'un kapasitif sensörleri, 10 mm kalınlığa kadar cam ve plastik duvarlardan bile nem, köpük ve her türlü yapışmayı telafi eder. Bu, sensörleri iletken ortamlar için seviye sensörleri olarak ideal hale getirir. Ve yüksek uygulama güvenilirliğini garanti eder.

Özel özellikler

  • Plastik granül, tahıl, yem ve odun peletlerinin, yağların, sulu sıvıların, asitlerin, alkalilerin, iletken tozların, dökme katıların vb. seviye ölçümü için.
  • Geniş tasarım ve gövde malzemesi seçeneklerinin yanı sıra düşük maliyetli versiyonlar
  • IO-Link üzerinden de basit ayarlama ve ayarlama
  • Birikme, köpük ve nemi dengelemek için patentli Akıllı Seviye teknolojisi

11 serisi

modeli serisi
Bağlantı tipi Birincil Dış gövde malzemesi Maksimum aralık Kablo uzunluğu L
Hareketler
Konnektörlü kablo PET 0.3 m
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik 8 mm 0.5 m, 2 m
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör PVC, Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik 15 mm 1.5 m, 2 m
Kablo, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik 30 mm 2 m, 5 m
Konnektörlü kablo, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE 8 mm 2 m
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301) 4 mm 2 m
Kablo, Konnektörlü kablo PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m
Kablo, Konnektörlü kablo PP 12 mm 0.2 m, 0.3 m, 2 m, 5 m
Kablo, Konnektörlü kablo, Kıskaçlı terminal, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301), 1.4305 paslanmaz çelik, PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
Konnektör POM 15 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.