19.12.2022
Manyetik olarak kodlanmış sensörler için düz disk ölçüm gövdeleri
Son derece hassas, sağlam ve hızlı - en dar alanlarda bile
Balluff'un kompakt BML manyetik olarak kodlanmış ölçüm sistemleri, çok dinamik uygulamalarda hassas konumlandırma ve hız tespiti için geliştirilmiştir. Özellikle düz manyetik olarak kodlanmış diskler artık Balluff portföyünü genişletiyor.
Mutlak kodlanmış diskler, piyasada bulunan eksen dışı kodlayıcı IC'lerle kolayca birleştirilebilir veya Balluff'un eşleşen sensör modüllerinden birini seçebilirsiniz. Balluff'un disk portföyü geniş bir çap yelpazesini kapsar, bu nedenle uygulamanız için doğru çözümü bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kompakt sürücüler için manyetik olarak kodlanmış diskler
Balluff'un manyetik olarak kodlanmış diskleri, hassasiyetleri ve mıknatıslanma kaliteleri ile karakterize edilir. Referans noktası olmadan çalışırlar, böylece sürücünün tam konumu her zaman bilinir. Sistem, büyük çaplarda bile en yüksek hassasiyetle çalışır, yerden son derece tasarruf sağlar ve bu nedenle son derece kompakt elektrikli tahriklere ve tahrik eksenlerine entegre edilmesi kolaydır. Yüksek hacimli uygulamalar için mutlak kodlu diskler, piyasada bulunan eksen dışı kodlayıcı IC'lerle de kullanılabilir.
Takım döndürme tertibatının hassas konumlandırılması
Tork motorları giderek daha kompakt hale geliyor ve yüksek güç yoğunlukları sayesinde daha zorlu uygulamaları fethediyor. En büyük avantajlarından biri, ilgili uygulamalara neredeyse görünmez entegrasyon sağlayan özellikle düşük tasarımlarıdır. Ancak bu tasarım, bobinden kontrolöre hassas geri bildirim sağlamak için motora entegre edilmesi gereken ölçüm sistemleri için de bir zorluk teşkil etmektedir.
Balluff'un düz manyetik disk ölçüm gövdelerine sahip manyetik olarak kodlanmış açı ölçüm sistemleri burada mükemmel bir çözümdür: diskler en dar alanlara, herhangi bir motor boyutuna ve zorlu koşullara kolayca entegre edilebilir. Motor kontrolü ve pozisyon düzenlemesi için dönme hareketlerini hassas ve kesin bir şekilde kaydederler. Bu şekilde, işleme merkezlerinizin takım döndürme tertibatını her zaman hassas bir şekilde konumlandırırsınız. Manyetik çalışma prensibi sayesinde, hedefler kir ve titreşime karşı da duyarsızdır ve uzun süreler boyunca bile kesinlikle bakım gerektirmez.
Özel özellikler
- Düşük toplam yükseklik sayesinde kolay entegre edilebilir
- farklı çaplar mevcuttur
- yüksek çözünürlük ve (kenar) doğruluğu, hassas mutlak ölçüm
- sağlam, kire dayanıklı, uzun ömürlü
- mükemmel fiyat-performans oranı ve kısa teslimat süreleri
İlgili konular
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems