Endüstri için RFID el bilgisayarları
RFID el cihazları, farklı frekanslarda esnek ve mobil veri toplama için sabit okuyuculara en uygun tamamlayıcıdır. Bu şekilde, yeniden işleme, kalite kontrollerinin kaydedilmesi ve servis ve bakım çalışmalarının belgelenmesi gibi manuel süreçler rahatlıkla çözülebilir. Bu da taşınabilir el terminallerini özellikle üretim lojistiği, servis, aynı zamanda envanter ve stok yönetimi ile depo yönetimi ve dağıtım alanlarındaki uygulamalar için uygun hale getirmektedir.
Tek cihaz - birçok uygulama: Temel cihazlarımızı, gerekli tüm frekans aralıklarını kapsayacak şekilde çeşitli aksesuarlarla birleştirebilirsiniz. Bu, paradan tasarruf sağlar ve esnekliği artırır. Temel ünitelerin farklı versiyonları da mevcuttur. RFID işlevselliğine ek olarak, seçilen temel üniteye bağlı olarak görsel kodların okunması da mümkündür.
Özel özellikler
- Tüm frekanslardaki RFID uygulamaları için taşınabilir el tipi okuyucu
- Veri taşıyıcı içeriklerinin mobil olarak görselleştirilmesi ve işlenmesi için
- Donanım, tanımlama görevine bağlı olarak ayrı ayrı ve modüler olarak birleştirilebilir
- Görsel 1D ve 2D kodları işlemek için isteğe bağlı uzantı
- Optimum görselleştirme ve kullanım kolaylığı için geniş ekran
- Çok çeşitli işlevlere sahip LF, HF ve UHF için kullanıcı dostu uygulamalar
RFID el bilgisayarları temel cihazlar