LF RFID Sistemi BIS C
Üretim için güvenilir bilgi akışı
Özellikle yüksek performans ve esneklik, soğutucu ve yağlama açısından zenginleştirilmiş işleme merkezlerinde güvenilir ekipman tanımlama özelliğine sahip BIS C düşük frekanslı RFID sistemleridir. Tam pozisyonda olma gerekli değildir. Birçok veri taşıyıcısı "geçişte" dinamik olarak okunabilir ve tanımlanabilir.
LF (70/455 kHz), kısa mesafelerde ekipman tanımlama için ilk tercihtir. Diğer kullanım alanları, konveyör sistemleriyle ekipman taşıma, FTS ve palet taşıma sistemleri ve montaj teknolojisi ve sarf malzemesi organizasyonudur.
Önemli faydalar
- Çok çeşitli uygulamalar ve zor kullanım koşulları için farklı veri taşıyıcı çeşitlerinin ve okuma / yazma kafalarının çeşitliliği
- Aşınmaz, bakım gerektirmez ve kirlenmeye karşı duyarsız
- Tüm dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcut olan kontrolör ünitelerindeki özel test yazılımı ile yüksek parazit direnci ve güvenli veri aktarımı
- 8 kilobayt a kadar hafıza kapasitesi
RFID LF etiketleri (70/455 kHz)
- Neredeyse tüm endüstri alanları için çeşitli özel LF etiketleri
- Sağlam, endüstriyel sınıf, hava koşullarına ve sıcaklığa dayanıklı RFID etiketleri
- 511, 1023, 2047 bayt bellek kapasitesine sahip EEPROM etiketleri
- Neredeyse sınırsız okuma/yazma döngüsü için 8 kByte'lık FRAM etiketleri
- Montaj seçenekleri: Yapıştırma veya vidalama
- 10 mm takım kimlik etiketleri BIS C-122: Milyonlarca kez kullanılan klasik, dünya çapında standartlaştırılmış bir standarttır
- Çift bobinli köşe etiketleri palet tanımlamada palet dönüşlerini önler
- Müşteri gereksinimlerine göre kod etiketi programlama
RFID LF veri bağlayıcısı (70/455 kHz)
- Veri bağlayıcılar uzatma kablo gibi çalışır
- Mekanik aşınma sorunu olmayan ve bakım gerektirmeyen aktarım
- Hızlı ve güvenli sinyal aktarımı
- Farklı kablo uzunlukları: 1 m, 2 m ve 5 m
- Döner indeks tablalarının, değiştirilebilir delme kafalarının, vb. kablolaması kolaydır
- Daha önce erişilemeyen yerlerde bile, artan işlevsel sorgulamalar
RFID LF değerlendirme üniteleri (70/455 kHz)
- Sağlam döküm çinko gövde sayesinde mükemmel EMC
- Tüm bağlantılara ön taraftan kolayca erişilebilir
- Üst şapka raylarına veya profillerine kolay kurulum için değişken montaj konsepti
- Kolay devreye alma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
- Her okuyucu, çalışma durumunu doğrudan değerlendirme ünitesi üzerindeki iki LED aracılığıyla bildirir
- IO-Link özellikli sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için entegre IO-Link ana portu
- Uygun uzaktan durum izleme için web sunucusu
- Hızlı dağıtım için birçok yaygın kontrol sistemi üreticisinin fonksiyon modülleri
- Hat ve halka topolojisi için entegre 2 portlu Ethernet anahtarı
- Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
- Bus bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
- BIS Cockpit: okuyucu, PC tabanlı bir yazılım aracı kullanılarak arayüzden bağımsız olarak parametrelendirilebilir
- Zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam 7/8" fiş üzerinden güç kaynağı
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit