RFID el bilgisayarları Aksesuarlar
Endüstri için RFID el bilgisayarları
Uygun:
3 serisi
Uygulamaya bağlı olarak (UHF, HF, LF), el tipi okuyucu farklı bileşenlerden oluşur. LF ve HF uygulamaları için bunlar temel cihaz ve bir RFID okuyucu ile birleştirilmiş bir eklenti modülüdür. UHF uygulamaları için, temel cihaza ek olarak sadece bir UHF okuyucu gereklidir.
Modüler tasarım sayesinde, Balluff RFID portföyünden çeşitli okuyucular temel cihazla birleştirilebilir. Sabit uygulamalarda olduğu gibi aynı okuma performansından yararlanın. Bireysel gereksinimlerinize göre istediğiniz tasarım ve boyutta doğru okuyucuyu seçin.
Özel özellikler
- El tipi bir okuyucu için temel cihazı, okuyucuyu ve LF/HF uygulamaları için uygun eklenti modülünü seçin
- Farklı standartları karşılayan okuyucular arasında seçim yapabilirsiniz
- LF/HF uygulamaları için okuyucunun esnek boyut seçimi: M30, M18 ve M12 veya özel boyutlar
3 serisi
|
modeli serisi
|
Boyut | Desteklenen RFID teknolojileri | Ortam sıcaklığı maksimum | Ortam sıcaklığı minimum | Dış gövde malzemesi | Bağlantı | Arayüz | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | 60 °C | -10 °C | Plastik | Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup | USB 2.0, RS485 | UKCA, cULus, CE, FCC Part 15, IC, WEEE | ||
| 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 60 °C | -10 °C | Plastik | Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup | USB 2.0, RS485 | UKCA, cULus, CE, WEEE | ||
| 85 x 27 x 52 mm | 50 °C | -20 °C | Plastik | UKCA, CE, cCSAus, FCC Part 15, IC, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.