Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Otomatik odaklamalı lensler
Optik
Uygun:
2 sürümleri
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Görüntüleme sisteminizi keskin otomatik odaklama, yıldırım hızında yanıt ve rakipsiz güvenilirlik için tasarlanmış son teknoloji otomatik odaklama lensleriyle geliştirin.
Temel faydalar
- Endüstriyel yapay görme sistemleri için hassas otomatik odaklama
- Hızlı, pürüzsüz ve hassas sürekli odak ayarları
- Tüm görünür spektrum boyunca yüksek iletim ve minimum bozulma ile olağanüstü optik doğruluk
- Kompakt ve sağlam tasarım: hafif, şoklar ve titreşimler gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklı
- Düşük güç tüketimi
- RS232 aracılığıyla doğrudan kameradan kontrol edilebilir
kullanılabilirlik
2 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Maks. Sensör boyutu | Resim çözünürlüğü | Odak mesafesi | Filtre boğaz ölçüsü | Minimum nesne mesafesi (MOD) | Ek metin | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
986.93 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
2/3" | 5 MP | 16 mm | 110 mm | Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard | |||
|
986.95 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
2/3" | 5 MP | 25 mm | 120 mm | Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.