Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

S mount lensler

Optik

Uygun:

1 serisi

Balluff'un kapsamlı S-mount lens yelpazesini keşfedin.

En önemli avantajlar

  • çeşitli sabit odak uzunlukları
  • 1/3" ila 2/3" arasında desteklenen sensör formatları
  • IR-Cut filtreli ve mümkün olmayan versiyon
  • 12 Megapiksele kadar çözünürlük

1 serisi

modeli serisi
Maks. Sensör boyutu Resim çözünürlüğü Odak mesafesi
Hareketler
1/2.5", 1/1.8", 1/2.3" 1.5 MP, 10 MP, 5 MP, 1 MP 12 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 3.6 mm, 4 mm, 5.4 mm, 7.1 mm, 8 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.