C mount lensler
Optik

Uygun:
2 serisi
Balluff'ta, tüm yaygın sabit odak uzunluklarını kapsayan geniş bir C-mount lens portföyü bulacaksınız.
En önemli avantajlar
- tüm yaygın sabit odak uzunlukları
- endüstriyel ortamlar için tasarlanmış ve test edilmiştir
- iris/odak veya yerleştirme irisi ve karşıt odak için sabitleme vidaları
- IP67 koruma sınıfına sahip varyantlar
- uzun süre kullanılabilirlik
2 serisi
modeli serisi
|
Maks. Sensör boyutu | Resim çözünürlüğü | Odak mesafesi | Filtre boğaz ölçüsü | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
1" | 12 MP | 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 8 mm | M27x0.5, M30.5x0.5, M55x0.75, M34x0.5 | ||
2/3", 1.1", 1/1.8", 1/1.2", 1" | 10 MP, 24 MP, 3 MP, 4 MP, 5 MP, 9 MP, 2 MP, 0.3 MP | 100 mm, 12 mm, 12.5 mm, 16 mm, 25 mm, 3.5 mm, 35 mm, 4.7 mm, 4.8 mm, 5 mm, 50 mm, 6 mm, 6.5 mm, 75 mm, 8 mm, 8.5 mm | M27x0.5, M40.5x0.5, M46x0.5, M30.5x0.5, M82x0.75, M62x0.75, M49x0.75, M35.5x0.5, M55x0.75, M25.5x0.5, M34x0.5, M46x0.75, M58x0.75, -, M35x0.5 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.