IO-Link valf arayüzü
I/O modülleri
Uygun:
5 sürümleri
Valf arayüzlerimizle bile IO-Link avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu bileşenleri kullanarak, merkezi özellikte kurulmamış valf terminallerini kontrol seviyesine kolayca bağlayabilirsiniz.
Özellikler
- Valf terminaline en az yer tüketimiyle doğrudan yerleştirme için kompakt adaptör dış gövde
- Çeşitli valf terminallerinin pin atamaları ile uyumlu
- Kontrol seviyesine standart 3/4-iletkenli sensör kablosu ile bağlantı yapılan optimum kablolama
- 24 taneye kadar solenoid kontrol edilebilir
5 sürümleri
sipariş kodu | Price | Uygulama | Çıkış sayısı | Çalışma prensibi | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
154.77 EUR | Festo D-Sub dişi ile , 25 pinli, GND Pin 25, Bosch Rexroth LS04, Bürkert Typ 8640 | 24 | Aktif dağıtıcı | IO-Link 1.1 | |
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
142.56 EUR | Festo D-Sub dişi ile , 25 pinli, GND Pin 25, Bosch Rexroth LS04 | 16 | Aktif dağıtıcı | IO-Link 1.1 | |
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
154.77 EUR | SMC VQC 1000/2000/4000 | 24 | Aktif dağıtıcı | IO-Link 1.1 | |
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
155.98 EUR | Numatics | 22 | Aktif dağıtıcı | IO-Link 1.1 | |
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
138.93 EUR | SMC VQC 1000/2000/4000 | 16 | Aktif dağıtıcı | IO-Link 1.1 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.