Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Evrensel IO-Link arayüzleri

I/O modülleri

Uygun:

4 sürümleri

Tüm cihazlar evrensel IO-Link arayüzleri üzerinden maksimum 16 giriş ve çıkış ile IO-Link'e açıktır. Pompaları, sinyal lambalarını, kontrol panellerini, valf terminallerini, anahtarlama birimlerini, transfer birimlerini vb. Kontrol seviyesine bağlamak için IO-Link arayüzünü kullanın.
Modül, standart sensör kablosu ve açık uçlu bir kabloyla hızlı IO-Link bağlantısı sunar. Kontrolör ortamına 16'ya kadar giriş / çıkış entegre edilebilir.

Özellikler

  • IO-Link üzerinden farklı cihazlara doğrudan bağlantı için kompakt adaptör dış gövde
  • Evrensel, endüstriyel ağ açısından nötr
  • Standart sensör kablosu kullanarak kontrol seviyesine bağlama
  • 8 veya 16 giriş/çıkış sinyali bulunan modeller mevcuttur
  • Zorluk yaratan çoklu kablolama yoktur
  • Basit kablolama konsepti sayesinde alan, zaman ve para tasarrufu sağlar

Price

4 Sonuçlar

sipariş kodu Price Arayüz Analog girişler Maksimum çıkış akımı Çıkış sayısı Giriş sayısı Dış gövde malzemesi
Hareketler

BNI005M

BNI IOL-771-000-K027
141.24 EUR IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI005N

BNI IOL-772-000-K027
125.51 EUR IO-Link 1.1 8 8 PA

BNI00CA

BNI IOL-771-002-K027-003
159.61 EUR IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI00CC

BNI IOL-772-002-K027-003
146.19 EUR IO-Link 1.1 8 8 PA