產品搜尋器
產品搜尋器
聯絡我們
登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品搜尋器
網站
文件

從液壓系統到數字驅動解決方案

網絡化且高度靈活

從液壓系統到數字驅動解決方案

通用傳感器和執行器解決了各種各樣的任務,並通過標準化的 IO-Link 協議 (IEC 61131-9) 以數字形式提供信息和值。與現場總線級和控制器的通信通過 IO-Link 主站進行。

傳輸的數據為診斷提供附加信息,可以記錄並直接可視化或在雲中分析。

該解決方案為您提供基本的 IO-Link 優勢

  • 使用預組裝的標準電纜輕鬆安裝

  • 通過廉價的非屏蔽標準電纜實現高經濟效益

  • 通過數字接口實現無干擾信號

  • 易於操作,因為用於參數化和服務數據的軟件是製造商中立的

  • 易於監控、分析、記錄,因為可以使用單獨的服務數據

(1) 機器控制 (2) 雲中的分析、數據文檔 (3) 記錄數據的監控、可視化 (4) 現場水平的自主軸 (5) 使用熱流監視器 BFF 檢測液體介質的流動 (6) ) 使用溫度傳感器 BFT 進行溫度測量 (7) 通過 IO-Link 進行閥門參數化 (8) 使用 BSP 壓力傳感器進行壓力測量 (9) 使用 BTL 磁致伸縮位置測量系統進行連續液位檢測 (10) 通過使用 BCS 電容傳感器進行限值檢測進行液位控制