Contrôle de la dynamique de conduite et détection de la charge par RFID pour les véhicules de transport automatisés

Véhicule de transport sans chauffeur

Les systèmes de chariots autoguidés (AGV) sont indispensables pour le flux de matériel au sein de l'entreprise. Ils garantissent l'acheminement automatique des matériaux nécessaires à la production sur de longues distances et avec une grande sécurité pour les personnes.

Pour le contrôle de la dynamique de conduite et la détection de la position, les systèmes RFID offrent des concepts performants permettant de répondre au mieux aux exigences individuelles. Les supports de données encastrés dans le sol permettent de contrôler la dynamique de conduite. Ainsi, les véhicules freinent parfaitement dans les virages et accélèrent de manière optimale sur les lignes droites. En outre, les supports de données garantissent que la position de stationnement, la position de déchargement et de chargement, la position d'évitement et la position de chargement sont correctement identifiées. Parallèlement, le système RFID fournit des informations sur l'emplacement des différents AGV. L'utilisation et la charge sont ainsi connues à tout moment. De plus, les unités de lecture/écriture sur les AGV peuvent identifier les supports de données des chargements et des conteneurs et fournir ainsi des informations sur les matériaux transportés.

L'utilisation de têtes de lecture/écriture BIS M de grande taille garantit de grandes portées de lecture, de sorte que les supports de données sont identifiés sans problème malgré leur éloignement du sol. Grâce à la vitesse de transmission rapide des systèmes BIS M, la transmission des données s'effectue au passage.

  • Grandes étiquettes plates à placer au sol
  • Grande portée de lecture et vitesse de transmission rapide pour une transmission dynamique des données en mouvement