Détection de palettes et saisie de chargement de palettes dans les portails de passage - Application UHF Gate (portée 2-3 mètres)
Application gate avec une portée de 2-3m
Dans la logistique de transport, l'expédition ou les zones de stockage, de nombreux enregistrements de matériel sont effectués à un débit élevé. Avec pour objectif de toujours savoir exactement quels stocks quittent l'entrepôt et quels articles y entrent. Dans l'idéal, la saisie est automatisée, sans scannage manuel par un employé. De cette manière, le processus de préparation des commandes se simplifie énormément par la suite et devient transparent.
Notre porte RFID fixe est ici la solution optimale. Elle saisit les palettes avec tous les objets empilés dessus en vrac et de manière entièrement automatique. Cela permet de gagner du temps et de minimiser les taux d'erreur, car aucune marchandise n'est oubliée ou attribuée de manière erronée. La zone de détection typique est de 2 à 3 mètres. Les unités d'évaluation UHF à haute performance sont adaptées à ce type d'application. Celle-ci offre la possibilité de raccorder jusqu'à quatre antennes passives, qui sont ensuite utilisées sous la forme d'une porte. Les antennes appropriées sont disponibles en différentes tailles.
- Portées de 2 à 3 mètres
- Unité d'évaluation haute performance BIS U-61xx à utiliser avec jusqu'à 4 grandes antennes passives.
- Saisie de nombreux supports de données en une seule opération
- Gestion centrale des données dans le système informatique supérieur