Identification des outils pour les machines existantes - Solution de modernisation Easy Tool-ID
Easy Tool ID 2.0
Il n'est pas question d'équiper les centres d'usinage modernes d'une gestion automatisée des outils. Pour les machines-outils plus anciennes, cette solution est souvent mise en doute et considérée comme trop coûteuse et non rentable. Les gens préfèrent accepter les carnets d'outils gérés manuellement, les outils manquants, la maintenance prématurée ou retardée et les rebuts.
Ce n'est pas une fatalité, car Balluff propose une solution de modernisation peu coûteuse pour la gestion automatisée des outils avec Easy Tool-ID. Seule condition préalable : la machine doit être équipée d'une interface USB.
L'Easy Tool-ID est simplement connecté à la machine-outil par ce biais. Au départ, la solution est adaptée une fois à la commande de la machine via un navigateur web. L'Easy Tool-ID peut alors transférer automatiquement les données de l'outil vers la machine-outil, rapidement et sans erreur. Les données sont alors toujours à jour et les outils sont utilisés de manière optimale. La gestion automatisée des outils permet ainsi de réduire les temps d'arrêt et d'assurer un fonctionnement continu.
- Solution de modernisation pour l'identification des outils
- Exigence : Interface USB sur la machine
- Pas d'intervention dans le système de commande de la machine
- Mise en service simple et rapide sans temps d'arrêt