L'imagerie microscopique précise des caractéristiques de la peau
Les techniques d'imagerie s'imposent de plus en plus en dermatologie. Il existe une demande pour des applications qui affichent la zone de la peau examinée avec une grande précision et des couleurs exactes. Les paramètres de la caméra sont adaptés de manière optimale à l'objet d'observation et aux conditions d'éclairage spécifiques. Nos modules de caméra, qui peuvent être combinés de manière flexible, offrent aux fabricants d'appareils les possibilités de conception les plus individuelles.
Les caractéristiques spéciales
- haute résolution de la caméra
- excellente reproduction des couleurs
- réglage rapide des paramètres de la caméra
- concept modulaire de la caméra facilement adaptable aux boîtiers spécifiques des commandes portatives
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications