Protection contre le piratage - Protéger les droits de brevet et de marque et sauvegarder les connaissances technologiques grâce à la RFID
Protection contre le plagiat
![](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/rfid-configurator/plagiatschutz.jpg/0dfcb800969fb3c87232d16494e5ae60.jpg)
La diversité des contrefaçons s'étend des composants tels que les meules, les outils, les lentilles et les couteaux aux agrégats, aux sous-ensembles ou aux machines complètes. La contrefaçon peut donc représenter une menace pour certains équipements et, en fin de compte, pour la force d'innovation et la compétitivité de toute entreprise.
Les droits de brevet et de marque sont violés. Une copie peut également mettre en péril l'image de marque. En effet, ni la sécurité de fonctionnement ni la sécurité des machines ne sont assurées par les contrefaçons, qui se distinguent à peine visuellement de la pièce originale. Le rebut ainsi produit chez le client est inévitable. Et vous serez plus souvent confronté à une usure prématurée et à des questions de responsabilité du fait des produits.
En identifiant clairement les pièces d'origine des machines et des sous-ensembles avec des solutions RFID, une protection contre le plagiat est garantie. En effet, le support de données sur la pièce d'origine et la tête de lecture/écriture sur la machine disposent de mécanismes de protection contre l'accès étranger, par exemple par une protection par mot de passe ou des identifications spécifiques au fabricant. Ainsi, les machines ne peuvent être mises en service qu'en combinaison avec une pièce d'origine.
- Différents mécanismes de sécurité, par exemple ISO 15693 standardisé avec protection en écriture ou par mot de passe, ainsi qu'ISO 14443 avec identification spécifique au fabricant.
- Petits modèles pour les espaces restreints