RFID avec IO-Link - Des solutions RFID économiques pour de faibles volumes de données
Solutions RFID avec IO-Link
![](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/rfid-configurator/rfid-io-link.jpg/be6f46887e77b47c22b6750add600c04.jpg)
La RFID avec le standard de communication IO-Link ouvre des solutions particulièrement économiques et polyvalentes pour les tâches d'identification avec de faibles quantités de données. Pour cela, les têtes de lecture/écriture IO-Link communiquent avec un module réseau IO-Link qui sert d'unité d'évaluation et établit la connexion avec le système de commande. Comme ce maître IO-Link dispose de jusqu'à 16 ports, d'autres appareils peuvent être facilement connectés pour des tâches de contrôle supplémentaires. La RFID avec IO-Link est également un choix approprié lorsque la gestion des données est réalisée de manière centralisée par des solutions Cloud et que le support de données sert uniquement d'identifiant.
Un large portefeuille de têtes de lecture/écriture IO-Link permet de composer des systèmes RFID parfaitement adaptés. Et avec le maître IO-Link comme unité d'évaluation, les ports restants peuvent être occupés par n'importe quel autre capteur ou actionneur.
- Un large portefeuille pour différentes portées de lecture et conditions environnementales
- Une utilisation particulièrement économique et flexible
- Paramétrage et possibilités de diagnostic par IO-Link