Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

Technique de montage, applications de laboratoire et applications d'appareils - Manipulation de petits sous-ensembles (taille d'objet inférieure à 100 mm)

Système de transport jusqu'à une taille d'objet de 100 mm

Dans la fabrication de produits de petite taille, comme les appareils auditifs, l'exécution correcte de toutes les étapes de travail est essentielle. Outre l'assemblage et la manipulation, toutes les étapes de traitement et de nettoyage doivent être exécutées intégralement et en toute sécurité.

Les solutions RFID garantissent l'exécution correcte de chaque étape et assurent en même temps la sécurité du processus, car toutes les étapes sont franchies comme prévu et aucune opération n'est oubliée. Pour les bandes transporteuses d'une largeur inférieure à 100 mm, les têtes de lecture/écriture cylindriques du système RFID BIS M sont particulièrement adaptées, combinées à des étiquettes de données petites et étroites. Idéal pour une utilisation dans des conditions particulièrement étroites.

Pour l'identification des paniers de nettoyage exposés à des températures élevées et à des produits de nettoyage agressifs, les étiquettes de données en verre ou dans un boîtier en PEEK résistant aux produits chimiques et aux températures élevées, qui résistent à des charges régulières de courte durée d'environ 130 °C et à des produits de nettoyage agressifs, conviennent parfaitement.

  • Supports de données de différentes formes et tailles pour une installation dans des espaces restreints.
  • Etiquettes robustes et résistantes aux fluides en verre ou PEEK
  • Têtes de lecture/écriture cylindriques et de petite taille

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990