Transparence dans l'utilisation des matériaux et remplacement sûr des outils grâce à une identification claire des pièces interchangeables
Reconnaissance des pièces de rechange
En raison de besoins individuels et évoluant rapidement, l'industrie de l'emballage connaît une grande diversité de variantes et une dynamique élevée. Cela signifie qu'il faut s'adapter en permanence aux facteurs de forme et aux tailles les plus divers. Toutefois, cette instabilité ne se limite pas à l'industrie de l'emballage, mais s'étend à toutes les pièces de forme, outils et composants changeants dans le processus de fabrication. Par exemple, l'utilisation de différents rouleaux d'étiquettes ou le mélange individuel d'additifs, d'encres ou de granulés peuvent être vérifiés.
L'identification des pièces interchangeables garantit que la bonne pièce de format est insérée ou remplacée lors du changement d'équipement. Cela permet un remplacement rapide et sûr des outils et un processus rapide et sans problème. Pour une transparence sans faille dans l'utilisation des matériaux.
Grâce à une haute fréquence performante, les différents formats peuvent être changés sans erreur et en gagnant du temps. En même temps, le système RFID BIS M garantit l'utilisation de la pièce de format appropriée, car la technologie l'identifie clairement. Un changement de format sans problème est ainsi garanti, le processus de préparation est perfectionné et la machine peut être démarrée rapidement pour le lot suivant.
- Supports de données robustes de différentes formes et avec différents concepts de montage
- des têtes de lecture/écriture de différentes tailles, en fonction des portées requises et de l'espace disponible
- des portées de lecture petites à grandes