Transport automatisé des pièces et traçabilité dans les processus d'usinage et d'assemblage

Traçabilité des pièces de production et d'assemblage

Dans le processus d'usinage et d'assemblage des pièces, une traçabilité complète est nécessaire pour assurer une fabrication fiable et de haute qualité. En même temps, les pièces doivent être transportées automatiquement vers leur destination en fonction des étapes de fabrication suivantes.

Avec la RFID, l'alimentation automatisée des pièces est réalisée en plaçant des supports de données sur la pièce elle-même. Outre le transport automatisé, les avantages résident en particulier dans la documentation sans faille. Chaque étape du processus d'usinage ou d'assemblage est enregistrée sur le support de données. Même les étapes de travail qui précèdent ou suivent immédiatement le processus de fabrication peuvent être enregistrées avec précision et utilisées pour une gestion optimisée des ressources.

Le système RFID BIS M est parfaitement adapté à cet objectif. Les têtes de lecture/écriture industrielles sont synonymes de performances de lecture fiables et de prévention des erreurs, même sur le métal. Elles sont puissantes et traitent facilement de grands volumes de données. Même à longue distance.

Les supports de données sont disponibles en différentes versions, par exemple sous la forme d'une vis. Grâce à leur robustesse, les vis de données sont utilisées dans les processus de fabrication où les lubrifiants ou les copeaux rendent le traitement difficile. Elles peuvent également être utilisées dans les systèmes de lavage et les sécheurs sous vide.

  • Identification fiable dans les environnements métalliques
  • Supports de données de conception spéciale, tels que des vis pour une fixation optimale sur la pièce à usiner
  • Stockage décentralisé des données directement sur la pièce à usiner