Une gestion intelligente du trafic pour une circulation fluide
Balluff BVS pour l'analyse dynamique du trafic et le contrôle adaptatif
![Une gestion intelligente du trafic pour une circulation fluide](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/traffic-technology/traffic-technology-application-highway-2.jpg/5f60357d484c2226c412fdae10d8401b.jpg)
Le trafic routier moderne exige des solutions intelligentes afin d'éviter les embouteillages, d'optimiser le flux de la circulation tout en signalant les dangers, les déviations et autres changements dans la circulation. Les caméras industrielles robustes de Balluff permettent de saisir avec précision la situation actuelle du trafic et de transmettre les données à un centre de calcul afin de permettre une gestion adaptative du trafic.
Les particularités:
- Capture et transmission d'images sécurisées et sans perte : Permet une analyse précise et continue du flux de trafic.
- Grande résolution des capteurs d'images : permet de reconnaître les détails et motifs fins dans la circulation.
- Fonctions automatiques pour une meilleure qualité d'image (que ce soit de jour ou de nuit) : Garantit des images claires dans toutes les conditions d'éclairage
- Caméras robustes (IP67) avec plage de température étendue : garantit un fonctionnement fiable dans différentes conditions météorologiques.