- Version
- Ø 2, optique 90°
- Utilisation
- Pour amplificateurs pour fibre BFB
- Amplificateur de référence
- BFB M18M-011-P-S4
- Matériau type fibre
- Verre
- Longueur de câble L
- 1 m
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Portée
- 100 mm
- Température ambiante
- -20...250 °C
- Face sensible, fibres
- Faisceau Ø 1,4 mm
- Face sensible, disposition des fibres
- Faisceau homogène
- Classe de protection
- IP50
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06