BIS01E8
Têtes de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation intégrée (860/960 MHz)
Code typographique:
BIS U-4A7-082-11C-07-S4
1,487.15 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Date de livraison estimée : 3-4 semaines
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Groupe de produits
- UHF (860…960 MHz)
- Fréquence de travail
- 902…928 MHz
- Homologation radio
-
U.S.A.
Canada - Dimensions
- Ø 30 x 98 mm
- Forme d'antenne
- Planar
- Polarisation
- circulaire
- Puissance de sortie réglable
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Homologation / conformité
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01