BML070J
Système de mesure de déplacement incrémental
Code typographique:
BML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10
474.48 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Date de livraison estimée : 3-4 semaines
- Dimensions
- 10 x 25 x 35 mm
- Raccordement
- Câble, 10 m, PUR
- Matériau du boîtier
- PBT
- Interface
- Numérique A/B (HTL)
- Résolution
- 500 µm
- Distance de lecture
- 0.01...6.5 mm
- Écart de linéarité max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Signal de référence
- sans signal de référence
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Classe de protection
- IP67
- Sens de déplacement
- dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
- Homologation / conformité
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05