166.95 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Date de livraison estimée : 3-4 semaines
- Filtre
- Filtre de coupure infrarouge
- Distance focale
- 2.5 mm
- Obturateur
- 2.4
- Distance d'objet minimale (MOD)
- 100 mm
- Angle de vue horizontal
- 132.0 °
- Angle de vue vertical
- 98.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Résolution de l'image
- 5 MP
- Monture d'objectif
- Monture S
- Dimensions
- Ø 17 x 19.14 mm
- Poids
- 12 g
- Texte additionnel
- L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"