Surveillance de la température dans différents secteurs de l'industrie
La bonne température est un élément important lorsqu'il s'agit du bon fonctionnement de vos machines. Nos capteurs de température, associés au matériel et au logiciel CMTK, vous offrent la solution idéale. une possibilité idéale de surveillance de la chaleur et du froid dans votre entreprise.
Les capteurs peuvent être placés à de nombreux endroits et mesurent par exemple la température de contact sur des composants importants comme les broches, les roulements ou les moteurs, mais aussi les températures des liquides. Le système CMTK vous avertit en cas d'écart par rapport aux valeurs limites définies individuellement et vous aide à réduire les coûts et à prévenir les arrêts de machine en minimisant les dépassements de valeurs limites et en permettant de planifier à l'avance les opérations de maintenance. Le CMTK est la solution idéale pour la surveillance de la température et de l'état général dans l'industrie.
Surveillance des groupes hydrauliques
Dans l'industrie, les systèmes hydrauliques ont une température bien définie qui ne doit pas être dépassée dans un groupe hydraulique. Si ceux-ci fonctionnent par exemple avec des liquides à base d'eau, une température élevée entraîne une défaillance du groupe, car l'eau s'évaporerait à partir d'une certaine température.
À ce stade, il est important de fixer une valeur limite et de surveiller la température afin de prendre des mesures à temps et d'éviter ainsi le pire des cas. Des alertes, par exemple par e-mail, permettent d'assurer la surveillance même lorsque la machine est en marche. de la machine sans intervention humaine est assurée. La documentation permet en outre de suivre l'origine de l'erreur.
Peu de temps après l'installation, il est possible, dans le meilleur des cas, d'identifier des modèles qui permettront d'éviter à temps de futurs écarts.
Surveillance de la température sur les machines-outils
Dans la technique de fabrication, les influences de la température sont connues comme l'une des principales sources d'erreurs. La température ambiante joue un rôle, mais la température interne des différentes pièces de la machine est bien plus importante. Les défauts et l'usure se manifestent généralement par modifications du comportement de la machine dont l'origine est l'origine est souvent un écart de température est la plus fréquente.
C'est là qu'intervient une solution de surveillance de la température configurée de manière spécifique. Le système CMTK de Balluff mesure les conditions de température et illustre pour vous les données collectées. Le logiciel visualise les informations obtenues et suit l'état de la machine à l'aide de valeurs caractéristiques définissables, afin de pouvoir prendre des mesures correctives à temps.
Surveillance de l'état en cas de températures extrêmes
Afin de pouvoir permettre une surveillance de la température même dans un environnement de grande chaleur ou de grand froid, Balluff vous propose un choix de capteurs résistants à la température. Raccordez ces capteurs à vos machines et installations et profitez d'une surveillance confortable de l'état de vos machines. Informez-vous sur les capteurs qui constituent la solution adaptée à votre entreprise afin d'éviter les problèmes de machines.