Mesure de seuils de niveau

Pour la mesure de seuils de niveau, il existe différentes possibilités, selon le type et le matériau du réservoir. Dans le cas de réservoirs transparents, le niveau peut être détecté depuis l'extérieur. Ceci fonctionne sans contact, même avec des réservoirs non métalliques opaques ou en contact avec le produit à l'intérieur d'un réservoir. À cette fin, on utilise soit des capteurs capacitifs, soit des capteurs optoélectroniques.

Exemples d'application pour la mesure de seuils de niveau

Downloads

  • Balluff dans l'industrie du remplissage et de l'emballage