Détecter et contrôler les objets de manière fiable
Capteurs optoélectroniques BOS
Les capteurs optoélectroniques détectent de manière fiable la présence d'objets. Ils contrôlent la forme, la couleur, la distance ou l'épaisseur de manière tout aussi sûre et précise. Par rapport aux détecteurs de proximité à technologie inductive ou capacitive, ils offrent une plage de détection nettement plus élevée. Pour une flexibilité maximale, vous obtenez les capteurs chez Balluff avec différents types de lumière, de la lumière rouge au laser en passant par l'infrarouge, et dans les formes de construction les plus diverses.
Les particularités
- contrôle fiable de la forme, de la couleur, de la distance, de l'épaisseur, etc.
- large spectre de types de lumière pour de nombreuses possibilités d'application
- très grandes distances de détection et grande précision
- utilisable pour presque tous les matériaux, y compris le verre, le métal, le plastique, le bois, les liquides
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry