BAE0113
Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN
Code typographique:
BAE PS-XA-1W-24-100-018
166,00 EUR
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Immédiatement disponible (>50 Pc)
- Dimensions
- 60 x 123.6 x 117.6 mm
- Version
- Rail DIN
- Fixation
- Montage sur profilé chapeau
- Matériau du boîtier
- Métal
- Raccordement
- Borne, 0.25...4 mm²
- Tension d'entrée
- 100…240 V AC, monophasé
- Tension de sortie nominale DC
- 24 V
- Courant nominal de sortie
- 10 A
- Classe de protection
- IP20
- Homologation / conformité
-
CE
cURus
cULus
WEEE - Température ambiante
- -20...70 °C
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01