- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
- Nombre de conducteurs
- 12
- Section de conducteur
- 0.14 mm²
- Longueur de toron L
- 0.50 m
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
- WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03