BCC0F56

Tés

Code typographique:

BCC M414-M415-M415-U0051-000

Chargement...
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP68
Température ambiante
-25...85 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06