BCS015W

S-BCS Z

Code typographique:

BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 101 mm
Série
Z01
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5 Hz
Sensibilité
réglé, potentiomètre fixé
Matériau du boîtier
POM
Face sensible, matériau
POM
Température ambiante
-40...75 °C
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
Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02