BIC007L
Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link
Code typographique:
BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
420,00 EUR
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
5 Pc.
- Fonction
- Transmission de signaux IO-Link
- Forme de signal
- Bidirectionnel
- Distance de transmission
- 0...10 mm
- Composant
- Base
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
- Tension d'emploi nominale Ue
- 24 VDC
- Matériau du boîtier
- Laiton, revêtu
- Dimensions
- Ø 30 x 66,2 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP67
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Temps de cycle additif
- Device + 2.0 ms
- Données de processus IN
- 0…32 octets
- Données de processus OUT
- 0…32 octets
- Mode SIO
- oui
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01