BIS0043
Supports de données HF (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS M-108-02/L
35,63 EUR
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
10 Pc.
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- 32 x 11 x 52 mm
- Forme d'antenne
- ronde
- Numéro de série UID, en lecture seule
- 8 Byte
- Type de mémoire
- FRAM
- Types de support de données pris en charge
- DIN ISO 15693
- Données utilisateur, lire/écrire
- 2000 Byte
- Température de stockage
- -25...85 °C
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Matériau du boîtier
- PBT, GF
- Classe de protection
- IP67
- Montage
-
exempt de métal (zone libre)
sur métal - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02