Condition Monitoring Toolkit
Surveillance de l'état des machines et des installations existantes avec le Condition Monitoring Toolkit
Grâce au Condition Monitoring Toolkit de Balluff, vous pouvez éviter les pannes et les arrêts non planifiées des machines afin d'optimiser vos coût et opérations de réparation. Nos capteurs et systèmes de surveillance d'état détectent les problèmes et les besoins de maintenance des machines et équipements à un stade précoce en collectant et en traitant les données dans un un système indépendant.
Le Condition Monitoring moderne peut être réalisé, grâce à la détection rapide et fiable des plus petits changements. Cela vous tient informé à tout moment de l'état de vos machines afin que vous puissiez planifier les réparations et effectuer l'entretien préventif. Avec son excellent rapport coût-bénéfice, notre CMTK facilite la modernisation d'installations existantes.
Composants de la solution CMTK
Avec le CMTK, vous disposez d'une une solution globale de surveillance de l'état des machines, des installations et des processus.Par exemple - la température, les vibrations, la pression, etc.
1) Le Toolkit
Le Toolkit se compose de l'Unité de base (matériel) avec logiciel intégré pour la collecte et l'analyse automatisées des données des capteurs. Pour générer ces données de capteur, vous trouverez une grande variété de capteurs IO-Link ainsi que tous les câbles et alimentations associés, auprès de Balluff. Vous aurez ainsi un seul interlocuteur pour tous vos besoins en matière de surveillance d'état.
2. Capteurs IO-Link
Si vous utilisez déjà des capteurs d'autres fabricants, ceux-ci peuvent être raccordés à l'unité de base. Jusqu'à quatre capteurs IO-Link peuvent être peuvent être connectés par unité de base, quel que soit le fabricant. Celle-ci ne nécessite pas non plus de connexion au contrôleur de la machine. Ainsi, vos systèmes existants n'ont pas besoins d'être adaptés, mais seulement complétés - vos structures et processus actuels restent inchangés.
Les possibilités d'application du CMTK sont donc quasiment illimitées.
Avantages de la surveillance globale de l'état
Sécurisé la production de votre entreprise
Si des machines doivent soudainement faire l'objet d'une maintenance, cela peut entraîner des arrêts de machine, des arrêts de production et des retards de livraison qui sont toujours associés à des coûts élevés. Afin de prévenir ce problème et d' augmenter votre productivité. Chez Balluff, nous avons développé le Condition Monitoring Toolkit. Nous vous aidons à garantir le bon fonctionnement des machines, à détecter les irrégularités et à planifier la maintenance des machines afin de garantir un processus de production sans faille.
Mise en service et installation : mise en service plug-and-play du système et visualisation des données.
La mise en place du Toolkit se fait en quelques minutes et l'utilisation du système est ensuite intuitive et ne nécessite pas de connaissances préalables ou de compétences techniques.
Le système peut être facilement installé sur votre machine existante, car il est totalement indépendant du cloud et de la commande de la machine.
Si vous souhaitez tout de même utiliser les données dans le cloud ou dans une base de données propre, il est également possible de mettre les données à disposition via le protocole MQTT. De plus, il peut être adapté de manière polyvalente aux besoins individuels grâce à l'utilisation de la technologie Docker.
Enregistrement flexible des données via IO-Link
Le système flexible de surveillance d'état permet de connecter toutes sortes de capteurs compatibles IO-Link. Des capteurs de vibrations aux capteurs de pression en passant par les capteurs de température, tout peut être connecté à l'unité de base, même si le fabricant est différent. De plus, la connexion n'est pas limitée à un seul capteur, il est possible de connecter jusqu'à quatre capteurs à la Base Unit. Cela permet d'une part une collecte de données flexible, et d'autre part un enregistrement de données extrêmement précis, car un grand nombre de capteurs peuvent générer des données de surveillance d'état.
Une évaluation fiable des données avec une surveillance à distance
Le logiciel déjà installé sur la unité de base sert à régler et à surveiller les valeurs seuils. Il est possible de les configurer individuellement, en fonction des exigences concrètes d'une machine donnée. Les valeurs de référence définies font office de valeurs limites - si elles sont dépassées, un message d'avertissement est émis. Vous pouvez ainsi vous assurer que votre production se déroule toujours comme prévu.
Le Condition Monitoring Toolkit vous permet d'effectuer une surveillance d'état à distance grâce à possibilité de l'intégrer au réseau de votre entreprise. À tout moment, il est donc possible d'accéder de n'importe où aux données enregistrées sur vos machines.
Le CMTK convient à une multitude d'applications
Surveillance de la température des machines industrielles
Nos capteurs de température détectent la température de contact sur des composants importants tels que les broches, les roulements ou les moteurs, afin qu'une température correcte des machines puisse être maintenue. Grâce au logiciel CMTK, les informations obtenues peuvent être utilisées pour le contrôle de la température. Surveillance de la température et l'état de la machine peut être suivi à l'aide de valeurs caractéristiques.
Surveillance des vibrations de vos machines et installations
Les vibrations ou oscillations excessives peuvent être détectées à temps et de manière fiable par notre Condition Monitoring Toolkit. Les moteurs électriques, les ventilateurs et les machines-outils, par exemple, peuvent être surveillés à l'aide de notre outil de surveillance de vibrations.
Surveillance des moteurs : surveiller les moteurs électriques de manière fiable
Découvrez la solution de modernisation globale de Balluff pour la surveillance de vos moteurs. Moteurs électriques. Évitez les pannes involontaires et imprévues en utilisant le Condition Monitoring Toolkit pour surveiller les moteurs de manière fiable et obtenir des informations d'état à tout moment.
Surveillance des pompes pour garantir la sécurité de fonctionnement
Pour que toutes vos pompes, vannes et réservoirs fonctionnent comme vous le souhaitez et que vous soyez informé 24 heures sur 24 des écarts par rapport aux valeurs de régulation définies, l'implémentation de notre solution CMTK s'impose. Le Condition Monitoring Toolkit vous aide pour laSurveillance des pompes afin d'augmenter la sécurité de fonctionnement et à réduire les coûts.
Surveillance fiable de vos ventilateurs et systèmes d'air
Surveillez vos ventilateurs et vos systèmes d'extraction avec la solution Balluff de Surveillance des ventilateurs. À l'aide du Condition Monitoring Toolkit, il est possible de saisir différentes grandeurs de mesure, comme par exemple la pression et les vibrations, et de détecter les écarts par rapport aux valeurs définies, afin de pouvoir entretenir vos machines à temps et d'éviter les pannes.
Garder un œil sur les groupes hydrauliques
Les groupes hydrauliques sont des éléments centraux de tout système de production et toute panne de machine entraînerait donc des coûts élevés dus aux arrêts de production. Avec le Condition Monitoring Toolkit, vous pouvez facilement prévenir cela et surveiller les systèmes hydrauliques.
Quel est le coût du Condition Monotoring Toolkit ?
L'élément central de chaque système CMTK est l'unité de base avec le logiciel intégré.
S'y ajoutent les capteurs que vous avez choisis et un ensemble d'accessoires ainsi que les câbles nécessaires.
Unité de base |
Capteurs IO-Link |
Accessoires |
---|---|---|
|
|
|
Coûts uniques |
Frais uniques |
Coûts uniques |
|
|
|
Boîte à outils de surveillance des conditions | Technologie de capteurs | Câbles de liaison |
Vous avez des questions, des souhaits, des suggestions ?
Veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.